Couvercle plinthe SL20080 blanc SL200802F9016

EAN
4012740017992
Conditionnement
36 Mètres
Prix
11,35 €
HT/ Mètre *

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
SL200801
SL200801
Socle plinthe SL20080 noir
12,23 € HT/ Mètre

Accessoires optionnels

  • Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle intérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle extérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de jonction pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 1 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    80 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Longueur
    2 000 mm
Matières
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9016
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Sans joint
Equipement
  • Avec bordure de tapis
    Non
  • Avec film de protection
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui

Documents

  • Image produit

    Image SL200802F9016 | Hager France

    Image produit SL200802F9016

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Brochure fr-FR 2023-04-17

    PDF
    13,95 MB
  • Licence de produit

    Image Licence de produit International 2021-02-12 | Hager France

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager France

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024