Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
SL200801
Recy30% Socle plinthe SL20080 noir
14,20 € HT/ Mètre
Accessoires optionnels
-
Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe 4 produit(s) disponible(s) -
Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Support d'appareillage pour plinthe 2 produit(s) disponible(s) -
Pièce de jonction pour plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Angle extérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur20 mm
-
Longueur2 000 mm
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
CouleurHêtre
-
TraitementFilmé
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)30 %
Couvercle, porte
-
Couvercle avec jointSans joint
Equipement
-
Avec bordure de tapisNon
-
Avec film de protectionOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Résistance aux chocs IKIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5 - 60 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SL200802D2
Recy30% Couvercle plinthe SL20080 hêtre
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Plus de documentation