Couvercle pour plinte SL avec joint de mur 20x80mm Blanc SL20080219016
Prix
26,08 €
HT/ Mètre
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
SL200801
Recy30% Socle plinthe SL20080 noir
14,20 € HT/ Mètre
Accessoires optionnels
-
Raccord de boîte d'accessoires pour conduit de plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Angle extérieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de transition/pièce de jonction pour plinthe 2 produit(s) disponible(s) -
Pièce de jonction pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur20 mm
-
Longueur2 000 mm
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
CouleurPure
-
Code RAL9016
Couvercle, porte
-
Couvercle avec jointLèvre d'étanchéité en dirigé vers mur/sol
Equipement
-
Avec bordure de tapisNon
-
Avec film de protectionOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Résistance aux chocs IKIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service5 - 60 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SL20080219016
Couv. plinthe SL20080 joint de mur bl.
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Plus de documentation