The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Moulures et plinthes
    • Supports d'ap­pa­reillage SL
    • SL20055970D1
    EAN
    4012740873741
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Supports d'ap­pa­reillage SL

    Support d'appareillage 45x45 pour plinthe SL20055 alu SL20055970D1

    Prix
    30,20 €
    HT/ Pièce *
    30,20 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support d'appareillage 45x45 pour plinthe SL20055 alu

    SL20055970D1

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    SL20055AFD1
    SL20055AFD1
    Pièce recouv. supp. app. SL20055 alu
    16,56 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • SL200552D1

      Recy30% Couvercle plinthe SL20055 alu

      17,04 € HT  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Acces­soires
    • Pré-­équipé avec
      Vide
    Dimen­sions
    • Hauteur
      124 mm
    • Largeur
      84 mm
    • Profon­deur
      48 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Equi­pe­ment
    • Boîtier de prises vide
      Oui
    Matière
    • Couleur
      Alumi­nium
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      5 - 60 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      47 x 45 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis, Fixa­tion par enclique­tage

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    Déclaration REACH SL20055970D1
    PDF
    Rapport RoHS SL20055970D1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL20055970D1 | Hager France

      Image produit SL20055970D1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL20055970D1 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SL20055970D1

      Support app. 45x45 SL20055 blanc alu

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager France

      Product_Licence_NF004_1073_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,48 MB
      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager France

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL200809119016 - Support universel SL20080 Pure
      SL200809119016
      Support universel SL20080 blanc
      Prix
      35,54 €
      HT/ Pièce *
      35,54 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SL200809039011 - Support d'appareillage vide à équiper pour plinthe SL 20x80mm Graphite Noir
      SL200809039011
      Support SL20080 nu noir
      Prix
      45,08 €
      HT/ Pièce *
      45,08 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SL201159039016 - Support SL20115 nu Pure
      SL201159039016
      Support SL20115 nu blanc
      Prix
      51,98 €
      HT/ Pièce *
      51,98 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SL15100970D5 - Support d'appareillage 45x45 pour plinthe SL15100 chêne
      SL15100970D5
      Support app. 45x45 SL15100 blanc chêne
      Prix
      38,46 €
      HT/ Pièce *
      38,46 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SL20055A9016 - Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20055 Pure
      SL20055A9016
      Support pièce de recouvr. SL20055 blanc
      Prix
      9,15 €
      HT/ Pièce *
      9,15 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026