The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • SL2005589010

Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc pure SL2005589010

EAN
4012740894333
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits similaires :

SL2005589016

Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc pure

SL2005589010

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    20 mm
Matière
  • Maté­riau
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP40
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07

Documents

  • Image produit

    Image SL2005589010 | Hager France

    Image produit SL2005589010

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit SL2005589010 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit SL2005589010

    Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc pure

    PDF
  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager France

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager France

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025