The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • SL20055219010

Couv. plinthe SL20055 joint de mur, bl. SL20055219010

EAN
4012740893985
Conditionnement
36 Mètres
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits similaires :

SL20055219016

Couv. plinthe SL20055 joint de mur, bl.

SL20055219010

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Longueur
    2 000 mm
Matière
  • Maté­riau
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010
Couver­cle, porte
  • Couvercle avec joint
    Lèvre d'étan­chéité en dirigé vers mur/sol
Equi­pe­ment
  • Avec bordure de tapis
    Non
  • Avec film de protec­tion
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image SL20055219010 | Hager France

    Image produit SL20055219010

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit SL20055219010 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit SL20055219010

    Couv. plinthe SL20055 joint de mur, bl.

    PDF
  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager France

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager France

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025