Support app. 45x45 SL15100 blanc noir SL151009709011

EAN
4012740873659
Conditionnement
1 Pièce
Prix
33,18 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Accessoires
  • Pré-équipé avec
    Vide
Dimensions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    15 mm
Equipement
  • Boîtier vide
    Oui
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9011
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 65 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024