Embout SL15100 blanc • SL1510069016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles
  • Moulures et plinthes
  • Plinthes SL
  • SL1510069016

Embout pour plinthe SL 15x100mm Blanc

SL1510069016

  • Chemi­ne­ment de câbles

Embout pour plinthe SL 15x100mm Blanc SL1510069016

L'embout référence SL1510069016 fait partie des pièces de forme disponibles pour la plinthe SL de dimensions 15x100mm et de couleur blanche. L’embout se clipse à l’extrémité de la plinthe. Son utilisation permet d’obtenir une meilleure esthétique en masquant les défauts de coupe, et de respecter l’indice de protection.
EAN
4012740016513
Conditionnement
1 Pièce
Prix
14,37 €
HT/ Pièce *
14,37 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    15 mm
Matière
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9016
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP40
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK07
  • Produit compa­tible avec
    SL Stan­dard 15 x 100

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration SL1510069016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL1510069016 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image SL1510069016 | Hager France

    Image produit SL1510069016

  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Distribuer, équiper, rénover

    PDF
    13,95 MB
  • Outil

    Image Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER | Hager France

    Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER

    Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.

    MSI
    50,17 MB
  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager France

    Product_Licence_NF004_1073_SL

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,48 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager France

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL1510029011 - Couvercle pour plinthe SL 15x100mm Graphite Noir
    SL1510029011
    Couvercle plinthe SL15100 noir
    Prix
    23,07 €
    HT/ Mètre *
    23,07 €
    HT/ Mètre *
  • 2
    SL151002D1 - Couvercle plinthe SL15100 alu
    SL151002D1
    Couvercle plinthe SL15100 alu
    Prix
    23,07 €
    HT/ Mètre *
    23,07 €
    HT/ Mètre *
  • 3
    SL151002D5 - Couvercle plinthe SL15100 chêne
    SL151002D5
    Couvercle plinthe SL15100 chêne
    Prix
    23,07 €
    HT/ Mètre *
    23,07 €
    HT/ Mètre *
  • 4
    SL151002F9016 - Couvercle pour plinthe SL 15x100mm Blanc
    SL151002F9016
    Couvercle plinthe SL15100 blanc
    Prix
    17,92 €
    HT/ Mètre *
    17,92 €
    HT/ Mètre *
  • 5
    SL20055219011 - Couv. plinthe SL20055 joint de mur, noir
    SL20055219011
    Couv. plinthe SL20055 joint de mur, noir
    Prix
    17,40 €
    HT/ Mètre *
    17,40 €
    HT/ Mètre *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025