The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles
  • Moulures et plinthes
  • Plinthes SL
  • SL151002D5
  • Chemi­ne­ment de câbles

Couvercle pour plinthe SL15100 chêne SL151002D5

EAN
4012740873901
Conditionnement
18 Mètres
Prix
23,42 €
HT/ Mètre *
23,42 €
HT/ Mètre *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Couvercle pour plinthe SL15100 chêne

SL151002D5

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
SL151001
SL151001
Recy30% Socle de plinthe en PVC SL 15x100
15,18 € HT/ Mètre
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires optionnels

  • Voir plus (5)
    • Couvercle pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour plinthe 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Couvercle pour plinthe
    • Embout pour plinthe
    • Angle inté­rieur pour plinthe
    • Angle exté­rieur pour plinthe
    • Pièce de jonc­tion pour plinthe
    • SL151002D5

      Recy30% Couvercle plinthe SL15100 chêne

      23,42 € HT  / Mètre*
    • SL151006D5

      Embout SL15100 blanc chêne

      15,18 € HT  / Pièce*
    • SL151004D5

      Angle intérieur SL15100 chêne

      16,85 € HT  / Pièce*
    • SL151003D5

      Angle extérieur SL15100 chêne

      16,85 € HT  / Pièce*
    • SL151007D5

      Joint couvercle SL15100 blanc chêne

      10,13 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • SL151002D5

      Recy30% Couvercle plinthe SL15100 chêne

      23,42 € HT  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      100 mm
    • Largeur
      15 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    Couver­cle, porte
    • Couvercle avec joint
      Sans joint
    Equi­pe­ment
    • Avec bordure de tapis
      Non
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-03-05
    PDF
    406,73 kB
    Déclaration REACH SL151002D5
    PDF
    Rapport RoHS SL151002D5
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SL151002D5 | Hager France

      Image produit SL151002D5

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SL151002D5 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SL151002D5

      Recy30% Couvercle plinthe SL15100 chêne

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Outil

      Image Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER | Hager France

      Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER

      Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.

      MSI
      50,17 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager France

      Product_Licence_NF004_1073_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,48 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager France

      Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL200808D1 - Té, Dérivation, SL20080 alu
      SL200808D1
      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu
      Prix
      112,13 €
      HT/ Pièce *
      112,13 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SL2008089011 - Té, Dérivation, SL20080 graphite noir
      SL2008089011
      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm noir graphite
      Prix
      63,42 €
      HT/ Pièce *
      63,42 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SL2008081D1 - Adapteur, SL20080EK 40040, alu
      SL2008081D1
      Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm alu
      Prix
      62,45 €
      HT/ Pièce *
      62,45 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SL20080819011 - Adapteur, SL20080/EK 40040, noir
      SL20080819011
      Adapteur pour moulure SL 20x80mm et EK 40x40mm noir graphite
      Prix
      34,93 €
      HT/ Pièce *
      34,93 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SL200806D6 - Embout pour plinthe SL 20x80mm Sucupira
      SL200806D6
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm wengé
      Prix
      25,44 €
      HT/ Pièce *
      25,44 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025