Socle de plinthe en PVC SL 15x100 SL151001
EAN
4012740147491
Conditionnement
36 Mètres
Prix
14,15 €
HT/ Mètre
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur100 mm
-
Largeur15 mm
-
Longueur2 000 mm
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)3
Equipement
-
Nombre de compartiments4 - 4
Matière
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
CouleurNoir
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Indice de protection IPIP40
-
Produit compatible avecSL Standard 15 x 100
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,48 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration UE SL T046A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Plus de documentation