The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • S781-22X
    EAN
    3599430006913
    Conditionnement
    1 Pièce

    Récepteur sepio, 1 contact O/F, 230V, étanche, radio S781-22X

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Récepteur sepio, 1 contact O/F, 230V, étanche, radio

    S781-22X

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55

    Documents

    • Image produit

      Image S781-22X | Hager France

      Image produit S781-22X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit S781-22X | Hager France

      Hager Fiche technique du produit S781-22X

      Récepteur 1 contact O/F, 230V, étanche, sepio radio

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image notice Recepteur Ext Hager S781-91-22X | Hager France

      notice Recepteur Ext Hager S781-91-22X

      Mode d'emploi International 2016-03-02

      PDF
      4,93 MB
    • Guide d'installation

      Image notice inst Recept Ext_S771_81_91_22X | Hager France

      notice inst Recept Ext_S771_81_91_22X

      Guide d'installation en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,04 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026