The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • S155-22X
    EAN
    3599430009686
    Conditionnement
    1 Pièce

    Détecteur de fumée radio pile 10 ans S155-22X

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de fumée radio pile 10 ans

    S155-22X

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      Batterie lithium 6 V
    Connec­ti­vité
    • Inter­con­nec­table
      Oui
    • Connexion radio en option
      Non
    • Mode de connec­tion
      Radio Twin­Band
    Equi­pe­ment
    • Inten­sité sonore du buzzer
      85 dB
    Dimen­sions
    • Diamètre
      116 mm
    • Hauteur
      49 mm
    Pile
    • Durée de vie de la batterie
      10 ans pile lithium non remplaçable
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP22
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 65 °C

    Documents

    • Image produit

      Image S155-22X | Hager France

      Image produit S155-22X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit S155-22X | Hager France

      Hager Fiche technique du produit S155-22X

      Détecteur de fumée radio, pile lithium 10 ans

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Notice Instal Dét Fumée S155-22X Hager FR | Hager France

      Notice Instal Dét Fumée S155-22X Hager FR

      Mode d'emploi fr-FR 2015-03-19

      PDF
      817,43 kB
      Image Notice Installation Détecteur Fumée S155_22X Hag F | Hager France

      Notice Installation Détecteur Fumée S155_22X Hag F

      Mode d'emploi fr-FR 2023-02-23

      PDF
      1,09 MB
      Image Notice inst Dét Fumée S155-22X Hager FR | Hager France

      Notice inst Dét Fumée S155-22X Hager FR

      Mode d'emploi fr-FR 2020-01-01

      PDF
      1,01 MB
      Image Notice installation det fumee S155_22x Hag F | Hager France

      Notice installation det fumee S155_22x Hag F

      Mode d'emploi fr-FR 2022-02-04

      PDF
      1,09 MB
    • Certificat de produit

      Image 2019-CPR-155-22X | Hager France

      2019-CPR-155-22X

      Certificat de produit fr-FR, de-DE 2019-05-10

      PDF
      228,73 kB
      Image Cerficat de produit en-GB 2025-02-21 | Hager France

      Cerficat de produit en-GB 2025-02-21

      PDF
      123,79 kB
      Image Certificat_NF_DAAF03-A2 | Hager France

      Certificat_NF_DAAF03-A2

      Cerficat de produit fr-FR 2023-06-01

      PDF
      170,17 kB
      Image Certificat de Performance 292073 | Hager France

      Certificat de Performance 292073

      Certificat de produit de-DE 2018-07-26

      PDF
      237,88 kB
    • Déclaration de performance

      Image DOP hager S155-22X EN 201403 | Hager France

      DOP hager S155-22X EN 201403

      Déclaration de perfomance en-GB 2014-04-11

      PDF
      387,64 kB
      Image DOP hager S155-22X FR 201401 | Hager France

      DOP hager S155-22X FR 201401

      Déclaration de perfomance fr-FR 2014-03-19

      PDF
      351,93 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026