The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • S141-22X
    EAN
    3599430006029
    Conditionnement
    1 Pièce

    Détecteur de mouvement LS radio, IP55, 90°, 10m (alimentation fournie) S141-22X

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de mouvement LS radio, IP55, 90°, 10m (alimentation fournie)

    S141-22X

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Mesure
    • Méthode de détec­tion
      Infra-­rouge passif
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      90 - 90

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH S141-22X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image S141-22X | Hager France

      Image produit S141-22X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit S141-22X | Hager France

      Hager Fiche technique du produit S141-22X

      Détecteur de mouvement IP55 sepio radio, 90°, 10m

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Notice Installation IR IP55 Hager S141/2/3-22X | Hager France

      Notice Installation IR IP55 Hager S141/2/3-22X

      Mode d'emploi es-ES, fr-FR, it-IT 2018-01-01

      PDF
      633,96 kB
      Image notice Inst IR IP55 Hag S141-2-3-22X | Hager France

      notice Inst IR IP55 Hag S141-2-3-22X

      Mode d'emploi fr-FR, it-IT 2020-01-01

      PDF
      544,54 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026