Batterie secondaire Li-Ion 3.7V 1.2Ah pour alarme intrusion gamme sepio, utiliser avec le media GSM/GPRS avec ou sans secteur pour transmetteur téléphonique séparé sepio RLD464F et centrales sepio avec module de transmission RLD454F. Batterie de secours si module d'alimentation secteur RXU01X.
EAN
3599435018744
Conditionnement
1 Pièce
Batterie secondaire Li-Ion 3.7V 1.2Ah pour alarme intrusion gamme sepio RXU03X
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Capacité électrique
-
Capacité1,20 Ah
Tension
-
Tension nominale3,60 - 3,60 V
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit RXU03X
Batterie secondaire Li-Ion, 3.7 V, 1,2 Ah
PDF
Plus de documentation