Caméra extérieure WiFi RVC113X
EAN
3599430039744
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Compatible avec Amazon AlexaNon
Connectivité
-
Mode de transmissionIP (TCP-IP)
-
Type de montageMobile
Commandes et indicateurs
-
Tension de commande9 - 15 V
-
Utilisable avec détecteur de mouvementOui
Détection
-
Angle de détection horizontal114 - 115
-
Angle de détection vertical62 - 63
Equipement
-
Interface du systèmeWLAN
-
Nombre d'entrées digitales0
Configuration
-
Avec lentille/symbole échangeableNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP67
-
Résistance aux chocs IKIK06
Tension
-
Type de tension d'alimentationDC
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit RVC113X
Caméra de vidéosurveillance extérieure, IP HD, Plug & Play
PDF -
Mode d'emploi
Notice installation camera int ext RVC112X_RVC113X Hag M
Mode d'emploi fr-FR, it-IT 2023-04-19
PDF4,91 MB -
Brochure
Brochure - Sécurité
logisty alma
PDF1,12 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-01-24
PDF134,67 kB
Plus de documentation