Module porte IP semi-duplex acier inoxydable RTN300X
EAN
3599430013683
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Type de montageInstallation à encastrer
Matière
-
CouleurArgent
-
FinitionMat
-
MatériauAcier inoxydable
Commandes et indicateurs
-
Nombre de boutons d'appels0
Dimensions
-
Hauteur120 mm
-
Largeur120 mm
-
Profondeur43 mm
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 50 °C
Puissance
-
Puissance absorbée (en fonctionnement)4 VA
-
Puissance absorbée (veille)2,20 W
Raccordement
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Equipement
-
construction modulaireOui
Textes
-
Mode d'installationMontage dans la plaque de recouvrement MODESTA
-
RaccordementCommutateur Ethernet RJ45 2 postes intégré, 10/100 Mbit/s auto-négociation PoE, Deux contacts de commutation relais libres de potentiel (contact NO), Réglette de prises Micromatch pour matrice de touches, modules de clavier et d'appel visuel, Sortie de tension 24 V/200 mA pour l'éclairage des porte-nom
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit RTN300X
Module porte IP semi-duplex acier inoxydable
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour RTD110X-RTD111X-RTN30XX-RTN500X - Guide d’installation rapide IP (DE-EN-FR-NL, 2015-07)
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-08-03
PDF2,61 MB
Notice d'instruction pour RTN300X-RTN301X - Module Porte IP (DE-EN-FR-NL, 2015-07)
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-08-03
PDF2,00 MB
Plus de documentation