Module IP clavier alpha-numérique acier inoxydable RTN100X
EAN
3599430013676
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurAcier inoxydable
-
FinitionMat
Dimensions
-
Hauteur120 mm
-
Largeur120 mm
Commandes et indicateurs
-
Nombre de boutons d'appels1
Fonctions
-
FonctionSonnerie
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Réglages
-
Nombre d'utilisateurs116
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 70 °C
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit RTN100X
Module IP clavier alpha-numérique acier inoxydable
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour RTN100X - Module IP clavier alpha-numér (DE-EN-FR-NL, 2015-07)
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-08-03
PDF1023,68 kB
Plus de documentation