Relais de réseau IP RTD111X
EAN
3599430013720
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules6
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Alimentation électrique
-
Tension de service via l'alimentation9 - 30 V
Connectivité
-
Protocole de communicationTCP/IP
Fonctions
-
FonctionCommutation
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit RTD111X
Relais de réseau IP
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour RTD111X - Relais de réseau IP (DE-EN-FR-NL, 2015-07)
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-08-02
PDF1,31 MB
Plus de documentation