The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • RLD416X
    EAN
    3599430038334
    Conditionnement
    1 Pièce

    Sirène extérieure blanche, flash orange, vocale, sepio RLD416X

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Sirène extérieure blanche, flash orange, vocale, sepio

    RLD416X

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      Alimen­ta­tion incluse qui fournit 5V CC
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Connec­ti­vité
    • Mode de connec­tion
      Radio Twin­Band
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP54
    Pile
    • Durée de vie de la batterie
      5 ans
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée (VA)
      0,02 VA
    Dimen­sions
    • Largeur
      289 mm

    Documents

    • Image produit

      Image RLD416X | Hager France

      Image produit RLD416X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit RLD416X | Hager France

      Hager Fiche technique du produit RLD416X

      Sirène extérieure blanche, flash orange, vocale, sepio

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Notice Installation Complémentaire Sirène Extérieure RLD405 415 416 hag F | Hager France

      Notice Installation Complémentaire Sirène Extérieure RLD405 415 416 hag F

      Mode d'emploi fr-FR 2018-01-01

      PDF
      915,54 kB
      Image Notice Installation Sirene Ext RLD405 415 406 416 Hager FR I | Hager France

      Notice Installation Sirene Ext RLD405 415 406 416 Hager FR I

      Mode d'emploi fr-FR, it-IT 2017-01-01

      PDF
      4,38 MB
    • Guide de démarrage utilisateur final

      Image Notice Installation Sirene Ext RLD405 415 406 416 Hag_M | Hager France

      Notice Installation Sirene Ext RLD405 415 406 416 Hag_M

      Guide de démarrage utilisateur final es-ES, fr-FR, it-IT 2017-01-01

      PDF
      6,55 MB
    • Certificat de produit

      Image Certificat_NF&A2P RLD416X_Hager | Hager France

      Certificat_NF&A2P RLD416X_Hager

      Certificat de produit fr-FR, de-DE 2018-07-24

      PDF
      284,80 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026