Détecteur de mouvement extérieur images • RLA014X | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Compte
            • Catalogue
            • Sécu­rité
            • Alarmes radio
            • Alarme logisty alma
            • RLA014X
            RLA014X - Détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux, à capture d'images
            RLA014X - Détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux, à capture d'images
            RLA014X - Détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux, à capture d'images

            Détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux, à capture d'images

            RLA014X

            RLA014X - Détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux, à capture d'images
            RLA014X - Détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux, à capture d'images
            RLA014X - Détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux, à capture d'images
            Alarme logisty alma
            RLA014X - Détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux, à capture d'images
            • Sécu­rité

            Détecteur de mouvement extérieur antimasque spécial animaux, à capture d'images RLA014X

            EAN
            3599430039560
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            Nous consulter

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier

            Ce produit n'est plus en vente
            Pour plus d'informations, veuillez nous contacter


            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Mesure
            • Méthode de détec­tion
              Infra-­rouge passif
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              En saillie
            Détec­tion
            • ngle de détec­tion hori­zontal
              8 - 8

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration RLA014X (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration RLA014X (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image RLA014X | Hager France

              Image produit RLA014X

            • Guide de démarrage utilisateur final

              Image Notice Installation Centrale RLC001F Hag F | Hager France

              Notice Installation Centrale RLC001F Hag F

              Guide de démarrage consommateur finale fr-FR 2020-01-01

              PDF
              1,79 MB
            • Brochure

              Image Brochure - Sécurité | Hager France

              Brochure - Sécurité

              logisty alma

              PDF
              1,12 MB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              RTE201 - Sortie 1x 10A, montage saillie, IP55, KNX radio
              RTE201
              Sortie 1x 10A, montage saillie, IP55, KNX radio
              Prix
              214,08 €
              HT/ Pièce *
              214,08 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              RTM693G - Module encastrable 1 sortie éclairage 3A-230V + 2 entrées radio
              RTM693G
              Module encastrable 1 sortie éclairage 3A-230V + 2 entrées radio
              Prix
              77,95 €
              HT/ Pièce *
              77,95 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              RTM692G - Module encastrable 1 sortie volet roulant + 2 entrées radio
              RTM692G
              Module encastrable 1 sortie volet roulant + 2 entrées radio
              Prix
              77,95 €
              HT/ Pièce *
              77,95 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              RLA001T - Détecteur de mouvement logisty.alma, standart
              RLA001T
              Détecteur de mouvement logisty.alma, standart
              Prix
              257,99 €
              HT/ Pièce *
              257,99 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              RLA004T - Détecteur d'ouverture logisty.alma long, blanc
              RLA004T
              Détecteur d'ouverture logisty.alma long, blanc
              Prix
              148,21 €
              HT/ Pièce *
              148,21 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025