Profilé de recouvrement beha-set PVC h 110mm x p 80mm RAL 7035 gris clair RK1107035
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Support de montage pour capot RK 1 produit(s) disponible(s) -
Couvercle pour moulure et goulotte / conduit d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur80 mm
-
Largeur110 mm
-
Longueur2 000 mm
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit RK1107035
Profilé de recouvrement RK110 PVC gris clair
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité FB
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF122,39 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF309,77 kB