The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • REM205X
    EAN
    3599430014147
    Conditionnement
    1 Pièce

    Cadre 4/2, inclus boîtier en saillie acier inoxydable mat REM205X

    Fin de commercialisation

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cadre 4/2, inclus boîtier en saillie acier inoxydable mat

    REM205X

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      Métal, Acier inoxy­dable
    Dimen­sions
    • Hauteur
      310 mm
    • Largeur
      300 mm
    • Profon­deur
      48 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP54
    Equi­pe­ment
    • construc­tion modu­laire
      Oui
    Poids
    • Poids
      2 690 g
    Textes
    • Protec­tion
      Protec­tion de démon­tage par clé spécial pour ESTA/­MO­DESTA en saillie

    Documents

    • Image produit

      Image REM205X | Hager France

      Image produit REM205X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit REM205X | Hager France

      Hager Fiche technique du produit REM205X

      Cadre 4/2, inclus boîtier en saillie acier inoxydable mat

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Additif GB Arabe Hag M | Hager France

      Additif GB Arabe Hag M

      Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026