The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • REM201X

Cadre 1/1, inclus boîtier en saillie acier inoxydable mat REM201X

EAN
3599430014123
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Fin de commercialisation

Cadre 1/1, inclus boîtier en saillie acier inoxydable mat

REM201X

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Fini­tion
    Mat
  • Maté­riau
    Métal, Acier inoxy­dable
Dimen­sions
  • Hauteur
    180 mm
  • Largeur
    170 mm
  • Profon­deur
    48 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP54
Equi­pe­ment
  • construc­tion modu­laire
    Oui
Poids
  • Poids
    1 086 g
Textes
  • Protec­tion
    Protec­tion de démon­tage par clé spécial pour ESTA/­MO­DESTA en saillie

Documents

  • Image produit

    Image REM201X | Hager France

    Image produit REM201X

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit REM201X | Hager France

    Hager Fiche technique du produit REM201X

    Cadre 1/1, inclus boîtier en saillie acier inoxydable mat

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Additif GB Arabe Hag M | Hager France

    Additif GB Arabe Hag M

    Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

    PDF
    396,80 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025