Cadre 6/2, inclus boîtier d'encastrement acier inoxydable mat REM106X
Fin de commercialisation
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Matière
-
CouleurAcier inoxydable
-
FinitionMat
-
MatériauMétal, Acier inoxydable
Dimensions
-
Hauteur440 mm
-
Largeur285 mm
-
Dimensions de la plaque avant (H x l x P)285 mm, 440 mm, 2 mm
-
Dimensions du boîtier encastré (H x l x P)265 mm, 415 mm, 55 mm
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP54
Equipement
-
construction modulaireOui
Poids
-
Poids2 800 g
Textes
-
ProtectionProtection de démontage par vis Special ZY
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REM106X
Cadre 6/2, inclus boîtier d'encastrement acier inoxydable mat
PDF -
Mode d'emploi
Additif GB Arabe Hag M
Mode d'emploi en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB
Plus de documentation