Vis spéciale acier inoxydable ZY SW6 M5x22 REH107X
EAN
3599430027796
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur de clé en mm6 mm
Equipement
-
Taille du filetage métrique5 - 5
-
Types de filetageMétrique
Matière
-
MatériauMétal, Acier inoxydable
-
TraitementBrossé, Non traité
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit REH107X
Vis spéciale acier inoxydable ZY SW6 M5x22
PDF
Plus de documentation