The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • RED013X

Alimentation 28 VDC / 1,25 A rail DIN RED013X

EAN
3599430011047
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Alimentation 28 VDC / 1,25 A rail DIN

RED013X

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Dimen­sions
  • Hauteur
    93 mm
  • Largeur
    52 mm
  • Profon­deur
    68 mm
Raccor­de­ment
  • Nombre d'in­ter­phones pouvant être raccordés
    32
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    5 - 40 °C
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Rail DIN
Tension
  • Tension d'en­trée
    230 - 230 V
  • Tension de sortie
    28 - 28 V
  • Tension de service
    230 - 230 V
Courant élec­trique
  • Courant de sortie
    1 250 mA
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Textes
  • Raccor­de­ment
    Tension d'en­trée, Tension de sortie

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH RED013X
PDF
Hager Rapport RoHS RED013X
PDF

Documents

  • Image produit

    Image RED013X | Hager France

    Image produit RED013X

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit RED013X | Hager France

    Hager Fiche technique du produit RED013X

    Alimentation 28 VDC / 1,25 A rail DIN

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Additif GB Arabe Hag M | Hager France

    Additif GB Arabe Hag M

    Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

    PDF
    396,80 kB
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour RED013X - Alimentation 28 V DC rail DIN (DE-IT-FR-NL-EN 2015-08) | Hager France

    Notice d'instruction pour RED013X - Alimentation 28 V DC rail DIN (DE-IT-FR-NL-EN 2015-08)

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2016-02-04

    PDF
    211,91 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025