The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • REA661X

Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils blanc polaire brillant TOUCH REA661X

EAN
3599430028328
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils blanc polaire brillant TOUCH

REA661X

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion
    Brillant
  • Maté­riau
    Plas­tique, Ther­mo­plas­tique
Dimen­sions
  • Hauteur
    145 mm
  • Largeur
    93 mm
  • Profon­deur
    16 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    5 - 50 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -20 - 60 °C
Tension
  • Tension de service par bus
    24 - 24 V
Courant élec­trique
  • Puis­sance absorbée (en fonc­tion­ne­ment)
    220 mA
  • Courant absorbé (au repos)
    12 mA
Ecran
  • Avec écran tactile
    Non
Textes
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Montage en saillie ou dans une boîte à encas­trer, Pour montage vertical
  • Raccor­de­ment
    Pour pous­soirs d'appel d'étages, Pour l'ali­men­ta­tion auxi­liaire en option, Bornier de raccor­de­ment avec Bornes à vis
Fonc­tions
  • Type d'in­ter­phone
    Audio + Video
  • Régu­la­tion de l'in­ten­sité lumi­neuse
    Oui
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    0 - 0 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Acces­soires
  • Appa­reil supplé­men­taire connec­table
    Non

Documents

  • Image produit

    Image REA661X | Hager France

    Image produit REA661X

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit REA661X | Hager France

    Hager Fiche technique du produit REA661X

    Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils blanc polaire brillant TOUCH

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag EN | Hager France

    Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag EN

    Mode d'emploi en-GB 2017-07-06

    PDF
    4,98 MB
    Image Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag F | Hager France

    Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag F

    Mode d'emploi fr-FR 2020-10-06

    PDF
    5,07 MB
    Image Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag F | Hager France

    Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag F

    Mode d'emploi fr-FR 2017-07-06

    PDF
    5,02 MB
    Image Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag GB | Hager France

    Notice Installation Poste Int Vidéo REA65X REA66X REA65S Hag GB

    Mode d'emploi en-GB 2020-10-06

    PDF
    5,03 MB
  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour REA5XX-REA5XXS - Poste intérieur vidéo 2fils pose saillie (FR 2015-09) | Hager France

    Notice d'instruction pour REA5XX-REA5XXS - Poste intérieur vidéo 2fils pose saillie (FR 2015-09)

    Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

    PDF
    800,35 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-02-04

    PDF
    232,61 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-02-03

    PDF
    232,38 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025