The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • R2665VERZ
    EAN
    4012740218139
    Conditionnement
    4 Pièces

    Couvercle angle plat camelea pour LFS60100 zingué R2665VERZ

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Couvercle angle plat camelea pour LFS60100 zingué

    R2665VERZ

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      100 mm
    • Mesure a
      50 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires
      Moulé
    Réglages
    • Plage d'angles
      90 - 90
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé
    • Couleur
      Zingué
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 90 °C
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH R2665VERZ
    PDF
    Rapport RoHS R2665VERZ
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image R2665VERZ | Hager France

      Image produit R2665VERZ

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit R2665VERZ | Hager France

      Hager Fiche technique du produit R2665VERZ

      Couvercle d'angle plat LFS60100 zingué

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Product certificate International 2022-06-28 | Hager France

      Product certificate International 2022-06-28

      Certificat de produit de-DE 2022-06-28

      PDF
      1,43 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026