Embout de fermeture camelea pour LFS60060 zingué R2603VERZ
EAN
4012740219716
Conditionnement
10 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
Matière
-
MatériauAcier
-
TraitementGalvanisé
-
CouleurZingué
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Classe de protection (IP)IP30
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 90 °C
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
ChevauchementNon
Connectivité
-
Type de montageborne à vis, Fixation par encliquetage
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit R2603VERZ
Embout pour LFS 60060, zingué
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Plus de documentation