Angle intérieur camelea pour LFS60060 RAL 9010 blanc paloma R25819010
EAN
4012740284226
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Accessoires
-
Type d'accessoiresMoulé
Réglages
-
Plage d'angles90 - 90
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
Matière
-
MatériauAcier
-
TraitementLaqué
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Classe de protection (IP)IP30
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 90 °C
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit R25819010
Angle intérieur LFS60060 RAL 9010
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Plus de documentation