The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • R2555VERZ

Angle plat camelea pour LFS40060 zingué R2555VERZ

EAN
4012740215633
Conditionnement
8 Pièces
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Angle plat camelea pour LFS40060 zingué

R2555VERZ

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    40 mm
  • Largeur
    60 mm
Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Moulé
Réglages
  • Plage d'angles
    90 - 90
Matière
  • Maté­riau
    Acier
  • Trai­te­ment
    Galva­nisé
  • Couleur
    Zingué
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK08
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP30
Normes
  • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 90 °C
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH R2555VERZ
PDF
Hager Rapport RoHS R2555VERZ
PDF

Documents

  • Image produit

    Image R2555VERZ | Hager France

    Image produit R2555VERZ

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit R2555VERZ | Hager France

    Hager Fiche technique du produit R2555VERZ

    Angle plat LFS40060 zingué

    PDF
  • Cerficat de produit

    Image Product certificate International 2022-06-28 | Hager France

    Product certificate International 2022-06-28

    Cerficat de produit de-DE 2022-06-28

    PDF
    1,43 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30

    PDF
    633,95 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025