Pack coviva chauffage électrique PACKCOVIVAFP
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service30 - 30 V
-
Tension de service par bus30 - 30 V
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP30
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Dimensions
-
Largeur77 mm
-
Profondeur26,50 mm
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit PACKCOVIVAFP
Pack coviva chauffage électrique
PDF -
Guide d'installation
Notice TRK15xM, FR
Guide d'installation fr-FR 2016-03-03
PDF5,74 MB
Notice coviva box TKP100A EN, FR, DE, IT
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2015-10-08
PDF13,87 MB
Notice programmateur et récepteur fil pilote pour chauffage électrique
Guide d'installation fr-FR 2016-04-07
PDF2,76 MB
Plus de documentation