Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 3 modules NFT832

EAN
3250614635762
Conditionnement
1 Pièce
197,41 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc différentiel de type AC 4 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 8 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
  • bobine à émission 2 produit(s) disponible(s)
  • Déclencheur à sous-tension 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 3 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    32 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
    7,50 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
    10 kA
Architecture
  • Type de pôles
    3P+N
  • Courbe
    C
Capacité
  • Nombre de modules
    3
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 - 415 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    0,75 - 16,0 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    0,75 - 10,0 mm²
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Position de montage du produit sous 360°
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Tous climats
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    12,50 W
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne décalée
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne décalée

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024