Pile alcaline 9 Volts, Duracell plus MN1604
EAN
3599435005089
Conditionnement
12 Pièces
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Capacité électrique
-
Capacité0,55 Ah
Tension
-
Tension nominale9 - 9 V
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit MN1604
Lot de 12 piles alcalines 9 Volts
PDF
Plus de documentation