Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 1 module MJT716

EAN
3250614325823
Conditionnement
12 Pièces
34,97 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc différentiel de type AC 2 produit(s) disponible(s)
  • Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 4 produit(s) disponible(s)
  • adaptateur de rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour les fonctions 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 8 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Tension
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 240 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
    4,50 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    4,50 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
    6 kA
Principaux attributs électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    4,50 kA
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3,80 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    4 000
  • Endurance mécanique nombre de manœuvres
    20 000
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2
    3
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Tous climats
Capacité
  • Nombre de modules
    1
Connectivité
  • Type de connection / prise
    Borne à vis
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne décalée
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Borne décalée
Raccordement
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    0,75 - 16,0 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    0,75 - 10,0 mm²

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024