The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • MHF05X

Platine de rue pour 1 logement à code,couleur opaque MHF05X

EAN
3599435012131
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Platine de rue pour 1 logement à code,couleur opaque

MHF05X

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    1
Dimen­sions
  • Hauteur
    217 mm
  • Largeur
    161 mm
  • Profon­deur
    54 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie

Documents

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit MHF05X | Hager France

    Hager Fiche technique du produit MHF05X

    Platine de rue pour 1 logement à code,couleur opaque

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Notice Inst Interphone Daitem ISF3 FR | Hager France

    Notice Inst Interphone Daitem ISF3 FR

    Mode d'emploi fr-FR 2019-03-09

    PDF
    7,53 MB
    Image Notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB | Hager France

    Notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB

    Mode d'emploi en-GB 2019-03-09

    PDF
    7,48 MB
    Image Notice Instal Interphone Hager ISF3 | Hager France

    Notice Instal Interphone Hager ISF3

    Mode d'emploi fr-FR 2019-03-09

    PDF
    7,59 MB
    Image Notice Instal Interphone Solaire Hager ISF3 | Hager France

    Notice Instal Interphone Solaire Hager ISF3

    Mode d'emploi fr-FR 2012-11-23

    PDF
    5,64 MB
    Image Notice Install Interphone Hager ISF3 | Hager France

    Notice Install Interphone Hager ISF3

    Mode d'emploi fr-FR 2012-01-01

    PDF
    6,31 MB
    Image Notice Installation Interphone Daitem ISF3 | Hager France

    Notice Installation Interphone Daitem ISF3

    Mode d'emploi en-GB 2012-01-01

    PDF
    7,23 MB
    Image Notice Installation Interphone SC200 201AF Dait F | Hager France

    Notice Installation Interphone SC200 201AF Dait F

    Mode d'emploi fr-FR 2020-09-24

    PDF
    6,79 MB
    Image Notice installation Interphone radio Daitem | Hager France

    Notice installation Interphone radio Daitem

    Mode d'emploi fr-FR 2012-01-01

    PDF
    6,24 MB
    Image notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB | Hager France

    notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB

    Mode d'emploi en-GB 2020-09-21

    PDF
    6,79 MB
    Image notice Inst Interphone Hag ISF3 | Hager France

    notice Inst Interphone Hag ISF3

    Mode d'emploi fr-FR 2011-01-27

    PDF
    6,22 MB
    Image notice Inst Interphone Hager ISF3 GB | Hager France

    notice Inst Interphone Hager ISF3 GB

    Mode d'emploi en-GB 2019-03-09

    PDF
    6,59 MB
    Image notice Inst Interphone Hager ISF3_F | Hager France

    notice Inst Interphone Hager ISF3_F

    Mode d'emploi fr-FR 2012-01-01

    PDF
    5,53 MB
  • Instructions d'utilisation

    Image Guide Utilisation Interphone Hager ISF3 | Hager France

    Guide Utilisation Interphone Hager ISF3

    Mode opératoire en-GB 2012-01-01

    PDF
    2,58 MB
    Image Notice Utilisation Interphone Hager ISF3 | Hager France

    Notice Utilisation Interphone Hager ISF3

    Mode opératoire fr-FR 2020-01-01

    PDF
    3,35 MB
    Image Notice utilisation Interphohe radio Daitem | Hager France

    Notice utilisation Interphohe radio Daitem

    Mode opératoire fr-FR 2020-10-14

    PDF
    3,01 MB
    Image Notice utilisation Interphone Daitem | Hager France

    Notice utilisation Interphone Daitem

    Mode opératoire en-GB 2020-10-14

    PDF
    2,97 MB
    Image Notice utilisation Interphone radio Daitem | Hager France

    Notice utilisation Interphone radio Daitem

    Mode opératoire en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-10-14

    PDF
    7,22 MB
    Image notice Util Interphone Hager ISF3 | Hager France

    notice Util Interphone Hager ISF3

    Mode opératoire fr-FR 2011-01-27

    PDF
    2,59 MB
    Image notice Util Interphone Hager ISF3 | Hager France

    notice Util Interphone Hager ISF3

    Mode opératoire en-GB 2011-01-27

    PDF
    2,57 MB
  • Guide d'installation

    Image Notice instal ens interph radio SC900/01/02/03AF | Hager France

    Notice instal ens interph radio SC900/01/02/03AF

    Guide d'installation fr-FR 2012-03-22

    PDF
    6,18 MB
    Image notice Inst Interphone Hager ISF3 | Hager France

    notice Inst Interphone Hager ISF3

    Guide d'installation en-GB 2020-01-01

    PDF
    6,21 MB
    Image notice Util Interphone Dait ISF3 | Hager France

    notice Util Interphone Dait ISF3

    Guide d'installation en-GB 2011-03-04

    PDF
    2,27 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025