The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • MHF03X
    EAN
    3599435012117
    Conditionnement
    1 Pièce

    Platine de rue pour 1 logement, couleur opaque MHF03X

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Platine de rue pour 1 logement, couleur opaque

    MHF03X

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de boutons d'ap­pels
      1
    Dimen­sions
    • Hauteur
      217 mm
    • Largeur
      158 mm
    • Profon­deur
      54 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie

    Documents

    • Image produit

      Image MHF03X | Hager France

      Image produit MHF03X

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit MHF03X | Hager France

      Hager Fiche technique du produit MHF03X

      Platine de rue pour 1 logement, couleur opaque

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Notice Inst Interphone Daitem ISF3 FR | Hager France

      Notice Inst Interphone Daitem ISF3 FR

      Mode d'emploi fr-FR 2019-03-09

      PDF
      7,53 MB
      Image Notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB | Hager France

      Notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB

      Mode d'emploi en-GB 2019-03-09

      PDF
      7,48 MB
      Image Notice Instal Interphone Hager ISF3 | Hager France

      Notice Instal Interphone Hager ISF3

      Mode d'emploi fr-FR 2019-03-09

      PDF
      7,59 MB
      Image Notice Instal Interphone Solaire Hager ISF3 | Hager France

      Notice Instal Interphone Solaire Hager ISF3

      Mode d'emploi fr-FR 2012-11-23

      PDF
      5,64 MB
      Image Notice Install Interphone Hager ISF3 | Hager France

      Notice Install Interphone Hager ISF3

      Mode d'emploi fr-FR 2012-01-01

      PDF
      6,31 MB
      Image Notice Installation Interphone Daitem ISF3 | Hager France

      Notice Installation Interphone Daitem ISF3

      Mode d'emploi en-GB 2012-01-01

      PDF
      7,23 MB
      Image Notice Installation Interphone SC200 201AF Dait F | Hager France

      Notice Installation Interphone SC200 201AF Dait F

      Mode d'emploi fr-FR 2020-09-24

      PDF
      6,79 MB
      Image Notice installation Interphone radio Daitem | Hager France

      Notice installation Interphone radio Daitem

      Mode d'emploi fr-FR 2012-01-01

      PDF
      6,24 MB
      Image notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB | Hager France

      notice Inst Interphone Daitem ISF3 GB

      Mode d'emploi en-GB 2020-09-21

      PDF
      6,79 MB
      Image notice Inst Interphone Hag ISF3 | Hager France

      notice Inst Interphone Hag ISF3

      Mode d'emploi fr-FR 2011-01-27

      PDF
      6,22 MB
      Image notice Inst Interphone Hager ISF3 GB | Hager France

      notice Inst Interphone Hager ISF3 GB

      Mode d'emploi en-GB 2019-03-09

      PDF
      6,59 MB
      Image notice Inst Interphone Hager ISF3_F | Hager France

      notice Inst Interphone Hager ISF3_F

      Mode d'emploi fr-FR 2012-01-01

      PDF
      5,53 MB
    • Instructions d'utilisation

      Image Guide Utilisation Interphone Hager ISF3 | Hager France

      Guide Utilisation Interphone Hager ISF3

      Mode opératoire en-GB 2012-01-01

      PDF
      2,58 MB
      Image Notice Utilisation Interphone Hager ISF3 | Hager France

      Notice Utilisation Interphone Hager ISF3

      Mode opératoire fr-FR 2020-01-01

      PDF
      3,35 MB
      Image Notice utilisation Interphohe radio Daitem | Hager France

      Notice utilisation Interphohe radio Daitem

      Mode opératoire fr-FR 2020-10-14

      PDF
      3,01 MB
      Image Notice utilisation Interphone Daitem | Hager France

      Notice utilisation Interphone Daitem

      Mode opératoire en-GB 2020-10-14

      PDF
      2,97 MB
      Image Notice utilisation Interphone radio Daitem | Hager France

      Notice utilisation Interphone radio Daitem

      Mode opératoire en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-10-14

      PDF
      7,22 MB
      Image notice Util Interphone Hager ISF3 | Hager France

      notice Util Interphone Hager ISF3

      Mode opératoire fr-FR 2011-01-27

      PDF
      2,59 MB
      Image notice Util Interphone Hager ISF3 | Hager France

      notice Util Interphone Hager ISF3

      Mode opératoire en-GB 2011-01-27

      PDF
      2,57 MB
    • Guide d'installation

      Image Notice instal ens interph radio SC900/01/02/03AF | Hager France

      Notice instal ens interph radio SC900/01/02/03AF

      Guide d'installation fr-FR 2012-03-22

      PDF
      6,18 MB
      Image notice Inst Interphone Hager ISF3 | Hager France

      notice Inst Interphone Hager ISF3

      Guide d'installation en-GB 2020-01-01

      PDF
      6,21 MB
      Image notice Util Interphone Dait ISF3 | Hager France

      notice Util Interphone Dait ISF3

      Guide d'installation en-GB 2011-03-04

      PDF
      2,27 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026