The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • M61459010
    EAN
    4012740335058
    Conditionnement
    5 Pièces

    Angle plat, LF 20035/36, blanc paloma M61459010

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    LFF2003559016

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Angle plat, LF 20035/36, blanc paloma

    M61459010

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      20 mm
    • Largeur
      33 mm
    • Mesure a
      43 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires
      Moulé
    Réglages
    • Plage d'angles
      90 - 90
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc paloma
    • Code RAL
      9010
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non
    • Avec trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Main­tenu par le couvercle
    Archi­tec­ture
    • Symé­trique
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Image M61459010 | Hager France

      Image produit M61459010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M61459010 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit M61459010

      Angle plat, LF 20035/36, blanc paloma

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager France

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026