Embout, LF 30030, blanc paloma M59639010
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits similaires :
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur30 mm
-
Largeur30 mm
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
ChevauchementNon
-
Avec traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Type de montageborne à vis, Fixation par encliquetage
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M59639010
Embout, LF 30030, blanc paloma
PDF -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Plus de documentation