Embout, LF 30030, gris M59637030
EAN
4012740132428
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur30 mm
-
Largeur30 mm
Matière
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurGris pierre
-
Code RAL7030
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
ChevauchementNon
Connectivité
-
Type de montageborne à vis, Fixation par encliquetage
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Licence de produit
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2020-06-25
PDF48,04 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Déclaration de conformité International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Plus de documentation