Angle extérieur, LF 30030, gris M59627030
EAN
4012740132398
Conditionnement
1 Pièce
Ce produit n'est plus en vente
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur30 mm
-
Largeur30 mm
Accessoires
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Réglages
-
Plage angulaire90 - 90
Matière
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurGris pierre
-
Code RAL7030
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Licence de produit
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2020-06-25
PDF48,04 kBT062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Déclaration de conformité International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Plus de documentation