The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Lyres de câblage flexibles
    • M5693
    La goulotte de câblage réf. M5693 flexible en polyamide, sans halogène et gris clair, offre une longueur de 0,5 mètre et un diamètre de 40 mm. Elle est auto-extinguible selon la norme UL94 VO et résiste à des températures de -25° à +90° Celsius. Idéale pour des installations sûres dans des environnements à température variable.
    EAN
    4012740190510
    Conditionnement
    40 Pièces
    • Lyres de câblage flexibles

    Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 40mm L=0,5m Gris clair M5693

    Prix
    33,16 €
    HT/ Pièce *
    33,16 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 40mm L=0,5m Gris clair

    M5693

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Cisaille pour tronçonner des goulottes 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Cisaille pour tronçonner des goulottes
    • L5561

      Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

      336,99 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      0
    • Largeur
      0
    • Longueur
      500 mm
    • Largeur de la fente
      8 mm
    • Largeur de languette
      4,50 mm
    • Section inté­rieure / utile
      620 - 620 mm²
    Equi­pe­ment
    • Livré avec le couvercle
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­amide (PA)
    • Couleur
      Gris clair
    Fonc­tions
    • Autoex­tin­guible
      Oui
    Normes
    • Clas­se­ment UL 94
      V0
    Archi­tec­ture
    • Flexible
      Oui
    Confi­gu­ra­tion
    • Paroi laté­rale
      Estampé
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Platine de fixa­tion
    Courant élec­trique
    • Résiste aux courants de fuite
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Flexible trunking - series VK Flex (English)
    PDF
    399,61 kB
    Déclaration REACH M5693
    PDF
    Hager Rapport RoHS M5693
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image M5693 | Hager France

      Image produit M5693

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M5693 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit M5693

      Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 40mm L=0,5m gris clair

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30 | Hager France

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30

      PDF
      8,98 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-01-12 | Hager France

      Fichiers DXF International 2023-01-12

      DXF
      1,44 MB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager France

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      2,67 MB
    • avec variables

      Image Product drawing | Hager France

      Product drawing

      schémas International 2023-01-12

      PDF
      454,81 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,37 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      M5690 - Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 10mm L=0,25m gris clair
      M5690
      Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 10mm L=0, 25m gris clair
      Prix
      7,87 €
      HT/ Pièce *
      7,87 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      L2222 - Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 20mm L=500mm Gris clair
      L2222
      Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 20mm L=500mm gris clair
      Prix
      19,29 €
      HT/ Pièce *
      19,29 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      M5691 - Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 20mm L=0,5m Gris clair
      M5691
      Goulotte de câblage flexible Polyamide sans halogene 20mm L=0, 5m gris clair
      Prix
      18,04 €
      HT/ Pièce *
      18,04 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      L2242 - Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 40mm L=500mm gris clair
      L2242
      Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 40mm L=500mm gris clair
      Prix
      38,00 €
      HT/ Pièce *
      38,00 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      L2232 - Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 30mm L=500mm Gris clair
      L2232
      Goulotte de câblage flexible autocollante sans halogene 30mm L=500mm gris clair
      Prix
      24,04 €
      HT/ Pièce *
      24,04 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026