The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • M55467030
    EAN
    4012740105637
    Conditionnement
    1 Pièce

    Té et croix lifea pour LF/FB60230 RAL 7030 gris M55467030

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    M55469010

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Té et croix lifea pour LF/FB60230 RAL 7030 gris

    M55467030

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      61 mm
    • Largeur
      230 mm
    • Mesure a
      290 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires
      Moulé
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7030
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH M55467030
    PDF
    Rapport RoHS M55467030
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image M55467030 | Hager France

      Image produit M55467030

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit M55467030 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit M55467030

      Te et croix, LF/FB 60230, gris

      PDF
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager France

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019 | Hager France

      Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      38,99 kB
      Image Déclaration UE de conformité FB | Hager France

      Déclaration UE de conformité FB

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Image EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager France

      EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2020-06-25

      PDF
      48,04 kB
      Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager France

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Déclaration de conformité International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026