The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • M55437030

Embout lifea pour LF/FB60230 RAL 7030 gris M55437030

EAN
4012740105774
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Embout lifea pour LF/FB60230 RAL 7030 gris

M55437030

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    61 mm
  • Largeur
    230 mm
Matière
  • Maté­riau
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7030
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Non
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    borne à vis, Fixa­tion par enclique­tage

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH M55437030
PDF
Hager Rapport RoHS M55437030
PDF

Documents

  • Image produit

    Image M55437030 | Hager France

    Image produit M55437030

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit M55437030 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit M55437030

    Embout, LF/FB 60230, gris

    PDF
  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager France

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Image Déclaration UE de conformité FB | Hager France

    Déclaration UE de conformité FB

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
    Image EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager France

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager France

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Déclaration de conformité International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025