Cloison double pour goulottes de parapet avec C-profil installation en PVC M1257
EAN
4012740101318
Conditionnement
40 Mètres
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur70 mm
-
Longueur2 000 mm
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit M1257
Cloison double pour goulottes de parapet avec C-profil installation en PVC
PDF
Plus de documentation