Goulotte flexible LFR 7x12mm en PVC blanc paloma LFR701209010T2
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits similaires :
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Cisaille pour tronçonner des goulottes 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur7 mm
-
Largeur12 mm
-
Longueur20 000 mm
-
Section intérieure / utile84 - 84 mm²
Couvercle, porte
-
Type de couvercleCouvercle charnière
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)0
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc paloma
-
TransparentNon
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Agrafe incluseNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
Avec traitement antibactérienNon
Eléments fournis
-
Livraison sur rouleauOui
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LFR701209010T2
Goulotte flexible LFR 7x12mm en PVC blanc paloma
PDF
Plus de documentation