Support prise CEE pour LFF60110BP LFF71Z1109010
EAN
4012740868648
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Format compatible avec l'installation du dispositifCEE
Configuration
-
Type de boîteFermé
Connectivité
-
Type de montageEmpilable, Fixation par encliquetage
Dimensions
-
Nombre d'unités1
Installation, montage
-
Type de montage de la boîteDevant
Fonctions
-
Possibilité de décharge de tractionNon
Matière
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit LFF71Z1109010
Support prise CEE pour LFF60110BP
PDF -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2020-06-25
PDF48,04 kB
Plus de documentation