Angle plat variable lifea pour LF/LFF60110 h 110mm x p 60mm gris LFF601157030
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur110 mm
-
Mesure a148 mm
Accessoires
-
Type d'accessoiresMoulé
Réglages
-
Plage d'angles90 - 90
Matière
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurGris pierre
-
Code RAL7030
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
ChevauchementOui
-
Avec traitement antibactérienNon
Architecture
-
SymétriqueOui
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LFF601157030
Angle plat LF/LFF60110 gris
PDF -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Plus de documentation