Angle extérieur variable pour LF/LFF60090 h 90mm x p 60mm gris LFF600937030
EAN
4012740868259
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur90 mm
Accessoires
-
Type d'accessoiresMoulé
Réglages
-
Plage d'angles83 - 97
Matière
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurGris pierre
-
Code RAL7030
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit LFF600937030
Angle extérieur variable LF/LFF60090 gris
PDF -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2020-06-25
PDF48,04 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Déclaration de conformité International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Plus de documentation