Angle intérieur variable pour LF/LFF60090 h 90mm x p 60mm gris LFF6009047030
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
-
Type d'accessoiresMoulé
-
Plage d'angles83 - 97
-
Hauteur60 mm
-
Largeur90 mm
-
Mesure a135 mm
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
TraitementNon traité
-
CouleurGris pierre
-
Code RAL7030
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
-
Température de service-5 - 60 °C
-
Avec film de protectionNon
-
ChevauchementOui
-
Type de montageClipsé
-
Produit compatible avecLFF 60x90
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LFF6009047030
Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 60x90mm gris pierre
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB